Danfoss logo
ICF spare part - Sight glass for side port - SOC connection only

Pièce de rechange, ICF 20 - 40, Voyant liquide

027L1269

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20 - 40, Désignation du modèle: Voyant liquide

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleVoyant liquide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/8
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsICF spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionVOYANT ICF 3/8"NPT
Nom du produitSight glass module
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Type de raccordNPT
Utilisé pour les commentaires produitsPour les ports de côté
Utilisé pour produitsICF 20 - 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.095 Kilogram
Poids Net0.041 Kilogram
Volume0.033 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428234801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm