Pièce de rechange, ICF 20 - 40, Tubulure
027L1266
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20 - 40, Désignation du modèle: Tubulure
027L1266
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Tubulure |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 - 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | ICF spare parts |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | RACCORD ICF G3/8 G1/2 |
| Nom du produit | Téton |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | G |
| Utilisé pour les commentaires produits | Pour les ports de côté |
| Utilisé pour produits | ICF 20 - 40 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.114 Kilogram |
| Poids Net | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |