Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports

Pièce de rechange, ICF 20 - 40, Aveugle

027L1265

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20 - 40, Désignation du modèle: Aveugle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleAveugle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/8
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsICF spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOUCHON ICF G3/8
Nom du produitBlind
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Type de raccordG
Utilisé pour les commentaires produitsPour les ports de côté
Utilisé pour produitsICF 20 - 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.088 Kilogram
Poids Net0.039 Kilogram
Volume0.125 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428234849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm