Pièce de rechange, ICFW 20, Module à souder
027L1230
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICFW 20, Désignation du modèle: Module à souder
027L1230
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Module à souder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | ICF spare parts |
| Material Description | Ouverture manuelle pour ICFO 20 |
| Nom du produit | Welding module |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | ICFW 20 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.716 Kilogram |
| Poids Net | 0.521 Kilogram |
| Volume | 1.214 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |