Bobine de détendeur électrique, ETS 8M
034G8354
null: 12, Longueur du câble [m]: 0.162
034G8354
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
| Câble | 6.40 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation | B |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | 04T-JWPF-VSLE-S |
| Consommation électrique [W] | 1.9 W |
| Désignation du modèle | Bi-polar stator for ETS 8M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Indice de protection | IP67 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 0.162 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | ETS 8M Bi-polar Coil 0.16m 4pin |
| Nom du produit | Bobine de détendeur électrique |
| Nom du programme pièces | ETS 8M |
| Plage de courant [A] | 0.14 A |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Résistance de la bobine [Ohm] | 92.0 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Type de moteur | Bipolaire |
| Type de produit | ETS 8M |
| Utilisé pour produits | ETS 8M |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.188 Kilogram |
| Poids Net | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.882 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255106654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |