Bobine de détendeur électrique, ETS 5M
034G3866
null: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-6, Longueur du câble [m]: 1
034G3866
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| Câble | 39.37 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation | B |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | JST XHP-6 |
| Consommation électrique [W] | 2.8 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 1.000 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tube de protection [mm] | 860.0 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.0m 6Pin I/40 |
| Nom du produit | Bobine de détendeur électrique |
| Nom du programme pièces | ETS 5METS 5T |
| Plage de courant [A] | 0.24 A |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Résistance de la bobine [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Type de moteur | Uni-polar |
| Type de produit | ETS 5M |
| Utilisé pour produits | ETS 5METS 5T |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.189 Kilogram |
| Poids Net | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |