Vanne de régulation électrique, CCMT 16
027H8241
Fluides: R744; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Type de raccord: À braser, ODF, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 44
027H8241
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | EN10220 |
| Cv [gal/min] | 1.882 gal/min |
| Description du produit | Détendeur électrique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 44 Qté |
| Fluides | R134aR744 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | UAcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Electric valve spare parts |
| Material Description | CCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Nº de dossier SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Nom du produit | Vanne de régulation électrique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | CCMT |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
| Plage de différentiel [bar] | 90.00 bar |
| Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage du différentiel de pression [psi] | 1305.0 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccord à braser [in] | 1 1/8 in |
| Taille du raccord à souder [in] | 1 in |
| Type de produit | CCMT 16 |
| Type de raccord | À braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.318 Kilogram |
| Poids Net | 2.558 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732168 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |