Vanne de régulation électrique, CCMT 10L
027H7278
Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 1.1, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Type de raccord: À braser, ODF, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 9
027H7278
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electric valve accessories |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN10220 |
| Cv [gal/min] | 1.280 gal/min |
| Description du produit | Détendeur électrique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
| Fluides | R744 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | EACUAcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Electric valve spare parts |
| Material Description | CCMT 10L - 5/8 inch |
| Nom du produit | Vanne de régulation électrique |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de différentiel [bar] | 90.00 bar |
| Plage de température [°F] [max.] | 131 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Plage du différentiel de pression [psi] | 1305.0 psi |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccord à braser [in] | 5/8 in |
| Taille du raccord à souder [in] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Type de produit | CCMT 10L |
| Type de raccord | À braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.100 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.789 Kilogram |
| Poids Net | 0.659 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |