Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Vanne de régulation électrique, CCMT 5L

027H7274

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.48, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Type de raccord: À braser, ODF, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 9

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectric valve accessories
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN10220
Cv [gal/min]0.555 gal/min
Description du produitDétendeur électrique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
FluidesR744
Fluides frigorigènes homologués ULR744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationEACLLC CDC EURO-TYSK
MaintenableElectric valve spare parts
Material DescriptionCCMT 5L - 7/8 inch
Nom du produitVanne de régulation électrique
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Caractéristique
Valeur
Plage de différentiel [bar]90.00 bar
Plage de température [°C] [Max.]55 °C
Plage de température [°C] [Min.]-20 °C
Plage de température [°F] [max.]131 °F
Plage de température [°F] [min.]-4 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage du différentiel de pression [psi]1305.0 psi
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord à braser [in]7/8 in
Taille du raccord à souder [in]3/4 in
Type de produitCCMT 5L
Type de raccordÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]0.480 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.809 Kilogram
Poids Net0.672 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424053659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm