WVTS
La vanne d'eau thermostatique de type WVTS convient au contrôle de la température d'un flux d'eau ou de saumure neutre.
Le WVTS s'ouvre lorsque la température du capteur augmente et il s'agit d'une vanne thermostatique à servocommande indirecte.
Il convient au contrôle de la température dans les applications industrielles en régulant la quantité d'eau de refroidissement ou de saumure neutre qui refroidit le processus.
Les vannes sont auto-actionnées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans apport d'énergie auxiliaire telle que l'électricité ou l'air comprimé.
La température requise est maintenue constante sans utilisation inutile d'eau de refroidissement dans les systèmes de refroidissement.
L'économie et l'efficacité opérationnelles sont maximisées.
Features and benefits
- Insensible à la saleté
- Insensible à la pression pulsatoire de l'eau
- Fiabilité éprouvée depuis des décennies
- Facile à entretenir
- Filtre pilote intégré
- Longue durée de vie
- Haute performance
- Très haute capacité
- Brides à souder et à filetage