Vannes thermostatiques - FJVA
Product types shown: 1

FJVA
Les vannes d'eau à commande thermostatique sont utilisées pour la régulation proportionnelle et continue du débit, en fonction du réglage et de la température du capteur.
La gamme de vannes thermostatiques Danfoss comprend une série de produits industriels pour la régulation du chauffage et du refroidissement. Ces vannes sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans apport d'énergie auxiliaire comme l'électricité ou l'air comprimé.
Comme les vannes adaptent constamment le débit à la demande, elles sont particulièrement adaptées à la régulation de la température.
La température requise est maintenue constante sans surconsommation d'eau de refroidissement dans les systèmes de refroidissement, ni d'eau chaude ou de vapeur dans les systèmes de chauffage, assurant ainsi une économie d'exploitation toujours raisonnable.