Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Valve indicatrice, SNV-ST

148B6607

Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/8
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/8
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluidesR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACLLC CDC TYSKTÜV
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Nom du produitValve indicatrice
Caractéristique
Valeur
Peinture de couleurCr3 / TLP
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord d'entrée int./ext.Interne
Sortie int./ext.Interne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-ST
Type de SortieNPT
Type raccordement EntréeNPT
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.56 Kilogram
Poids Net0.559 Kilogram
Volume0.884 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm