Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4566

Valve indicatrice, SNV-ST

148B4566

Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: UNF, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SNV
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/4
Dimensions du raccordement de sortie [in]7/16
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACTÜVUA
MaintenablePièces de rechange SNV
Material DescriptionSNV-ST 7/16UNF-1/4MPT
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Nom du produitValve indicatrice
Peinture de couleurCr3 / TLP
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produit identique148B4230
Raccord d'entrée int./ext.Externe
Sortie int./ext.Externe
Substances de la liste candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-ST
Type de SortieUNF
Type raccordement EntréeNPT
Version de vanneVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.418 Kilogram
Poids Net0.373 Kilogram
Volume1.165 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428484534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm