Danfoss logo
Valve indicatrice, SNV-ST-product-details

Valve indicatrice, SNV-ST

148B3876

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: G

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SNV
CatégorieArt. 4, par. 3
Connexion standardEN 10220ISO 228-1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/2 A
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)30 Qté
Equip.Capuchon
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationEACLLC CDC TYSKTÜV
Longueur entrée [in]4 in
Longueur entrée [mm]100 mm
MaintenablePièces de rechange SNV
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Nom du produitValve indicatrice
Peinture de couleurCr3 / TLP
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Produit identique148B3874
Sortie int./ext.Externe
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-ST
Type de SortieG
Type raccordement EntréeSoudure bout à bout
Version de vanneBranche étendue

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut630.362 Gram
Poids Net590.514 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162974469