Valve indicatrice, SNV-ST
148B3874
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: G
148B3874
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SNV |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Connexion standard | EN 10220ISO 228-1 |
| Description du produit | Vanne d'arrêt à pointeau |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 A |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | EACTÜVUA |
| Longueur entrée [in] | 4 in |
| Longueur entrée [mm] | 100 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange SNV |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Matériau du corps | Acier |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Valve indicatrice |
| Peinture de couleur | Cr3 / TLP |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 140.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produit identique | 148B3876 |
| Sortie int./ext. | Externe |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SNV-ST |
| Type de Sortie | G |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Version de vanne | Branche étendue |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.793 Kilogram |
| Poids Net | 0.625 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162974353 |