Valve indicatrice, SNV
027X0233
Type raccordement Entrée: NPT, Dimension du raccord [in]: 1/4, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
027X0233
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/4 |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Valve indicatrice |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SNV |
| Type de raccord | NPT |
| Type raccordement Entrée | NPT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.62 Kilogram |
| Poids Net | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |