Danfoss logo
SNV Gauge valves

Filtre, SNV-ST

027X0153

Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [in]: 1/4, Désignation du modèle: Kit de vidange

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Description du produitVanne d'arrêt à pointeau
Désignation du modèleKit de vidange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/4
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Matériau du corpsAcier
Nom du produitFiltre
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageEquerre
Type de produitSNV-ST
Type de raccordNPT
Type raccordement EntréeNPT
Version du filtreVersion standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.72 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume2.612 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm