Vanne d'arrêt à membrane, BML 15s
009G0262
Type raccordement Entrée: Raccord à braser avec prolongateurs, ODF, Type de Sortie: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Dimension entrée [mm]: 16, Dimensions de sortie [mm]: 16, Entrée [in]: 5/8 po, Taille Sortie [in]: 5/8 in
009G0262
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Oui |
| Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 2.540 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension entrée [mm] | 16.00 mm |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Equip. | Volant de commande |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | Homologué C UL USEACUA |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
| Material Description | BML 15S 5/8"ODF PROLONGE |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Vanne d'arrêt à membrane |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BML/BMT |
| Plage de service [bar] [max.] | 21 bar |
| Plage de service [bar] [min.] | -1 bar |
| Plage de service [psig] [max.] | 304 psig |
| Plage de service [psig] [min.] | -14 psig |
| Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -67 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 28.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
| Pression de test max. [bar] | 36.4 bar |
| Pression de test max. [psig] | 528.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | BML 15s |
| Type de Sortie | RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF |
| Type raccordement Entrée | Raccord à braser avec prolongateurs, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 2.200 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.816 Kilogram |
| Poids Net | 0.815 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422046585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |