Danfoss logo
BM valve, with cap

Vanne d'arrêt à membrane, BML 12s

009G0249

Type raccordement Entrée: Raccord à braser avec prolongateurs, ODF, Type de Sortie: RACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF, Dimension entrée [mm]: 12, Dimensions de sortie [mm]: 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires pour vannes BM/GBC
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]1.730 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]12.00 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Equip.Capuchon d'étanchéité
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Groupe de fluide12
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationHomologué C UL USEACLLC CDC TYSK
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour vannes BM/GBC
Material DescriptionBML 12s Shut off valve M/12
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitVanne d'arrêt à membrane
Nom du produit dans le dossier SCIPBML/BMT
Plage de service [bar] [max.]21 bar
Plage de service [bar] [min.]-1 bar
Plage de service [psig] [max.]304 psig
Plage de service [psig] [min.]-14 psig
Plage de température [°C] [Max.]100 °C
Plage de température [°C] [Min.]-55 °C
Plage de température [°F] [max.]212 °F
Plage de température [°F] [min.]-67 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]406 psig
Pression de test max. [bar]36.4 bar
Pression de test max. [psig]528.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitBML 12s
Type de SortieRACCORD À BRASER AVEC PROLONGATEURS, ODF
Type raccordement EntréeRaccord à braser avec prolongateurs, ODF
Valeur du kv [m³/h]1.500 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.516 Kilogram
Poids Net0.494 Kilogram
Volume1.615 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428288408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm