CVH, Boîtier de vanne pilote 3/8" DIN
192H3764
Utilisé pour produits: CVH, Désignation du modèle: Boîtier de vanne pilote 3/8" DIN
192H3764
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Désignation du modèle | Boîtier de vanne pilote 3/8" DIN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 10 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Pilot valve spare parts |
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Nom du produit | Valve body |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inoxydable |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Spare part |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | CVH |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.344 Kilogram |
| Poids Net | 0.336 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |