Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Brides, 15 mm, soudé

192H3253

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inoxydable, Utilisé pour produits: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.1.3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2 in
Dimension du raccord [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Forme de brideOvale
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)47
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Nom du produitFlange set
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inoxydable
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Width (EF000008)70

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.553 Kilogram
Poids Net0.529 Kilogram
Volume0.313 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm