Brides, 80 mm, soudé
192H3022
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inoxydable, Utilisé pour produits: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 13.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 in |
| Dimension du raccord [mm] | 80 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Carré |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inoxydable |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.57 Kilogram |
| Poids Net | 3.42 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |