Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brides, 65 mm, soudé

192H3020

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inoxydable, Utilisé pour produits: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.12.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
Caractéristique
Valeur
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inoxydable
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.112 Kilogram
Poids Net3.063 Kilogram
Volume1.843 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm