Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brides, 50 mm, soudé

192H3018

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inoxydable, Utilisé pour produits: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.11.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Caractéristique
Valeur
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inoxydable
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Utilisé pour produitsPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.089 Kilogram
Poids Net2.088 Kilogram
Volume0.941 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm