Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brides, 40 mm, soudé

192H3016

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inoxydable, Utilisé pour produits: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.10.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/2 in
Dimension du raccord [mm]40 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Forme de brideCarré
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)50
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauAcier inoxydable
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordsoudé
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Width (EF000008)90

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.626 Kilogram
Poids Net1.539 Kilogram
Volume0.855 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm