Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Pièce de rechange, ORV 25 - 40

148H3469

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ORV 25 - 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleThermostat 60°C/140°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Groupe de produitsTemp. regul. valve spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionORV Thermostat H1 60°C/140°F
Nom du produitÉlément thermostatique
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour les commentaires produitsH1
Utilisé pour produitsORV 25 - 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.251 Kilogram
Poids Net0.195 Kilogram
Volume0.798 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428868259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm