Pièce de rechange, KDC/GVD 125
148G3069
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: KDC/GVD 125
148G3069
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Commentaires | 2 BAR SPRING |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Spring kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC125 |
| Nom du produit | Spring |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | KDC/GVD 125 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.67 Kilogram |
| Poids Net | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.222 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |