Danfoss logo
Pièce de rechange, KDC/GVD 100-product-details

Pièce de rechange, KDC/GVD 100

148G3068

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: KDC/GVD 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitVanne multifonction pour compresseurs
Désignation du modèleSpring kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsPress. control valve sparepart
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSpring
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsKDC/GVD 100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.556 Kilogram
Poids Net0.351 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.992 Liter
EAN/UPC5702428343794