Danfoss logo
Spare part - Packing

Pièce de rechange, KDC/GVD 80

148G3067

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: KDC/GVD 80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Description du produitVanne multifonction pour compresseurs
Désignation du modèleSpring kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsPress. control valve sparepart
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 80
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSpring
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsKDC/GVD 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.178 Kilogram
Poids Net0.098 Kilogram
Volume0.921 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428343787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm