Pièce de rechange, SFV 25, Jeu de bride et joint d'étanchéité
148F3021
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: SFV 25, Désignation du modèle: Jeu de bride et joint d'étanchéité
148F3021
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Jeu de bride et joint d'étanchéité |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 3 Qté |
| Groupe de produits | Safety valve spare parts |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | EAC |
| Material Description | KIT DE BRIDES POUR SFV25 1" |
| Nom du produit | Flange/Gasket |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | SFV 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.775 Kilogram |
| Poids Net | 2.714 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |