Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Module fonctionnel, REG-LB 25-40

148B6404

Désignation du modèle: Haut complet, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Pièces inclues: 1joint d’étanchéité; Section haute; 4 boulons, Utilisé pour produits: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ColLongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleHaut complet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationCE
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionREG-LB 25-40 Top Complete
Caractéristique
Valeur
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesREG-SA / REG-SB
Pièces inclues1joint d’étanchéité4 boulonsSection haute
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Surface libre [in²]0.823 in²
Surface libre [mm²]531.0 mm²
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitREG-LB 25-40
Utilisé pour les commentaires produitsLongue tige pour l'isolation
Utilisé pour produitsREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.258 Kilogram
Poids Net2.474 Kilogram
Volume8.931 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm