Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Module fonctionnel, REG-SB 10

148B5764

Désignation du modèle: Haut complet, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Pièces inclues: 1joint d’étanchéité; Section haute; 4 boulons, Utilisé pour produits: REG-SB 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
China RoHS exemption clause7.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I
ColStandard
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Désignation du modèleHaut complet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions du raccordement de sortie [mm]10.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 10 Partie supérieure
Material quality (EF001257)Other
Nº de dossier SCIP33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Nom du produitModule fonctionnel
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPREG-SA REG-SB
Nom du programme piècesREG-SA / REG-SB
Pièces inclues1joint d’étanchéité4 boulonsSection haute
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface libre [in²]0.024 in²
Surface libre [mm²]16.0 mm²
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitREG-SB 10
Utilisé pour produitsREG-SB 10
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.483 Kilogram
Poids Net0.473 Kilogram
Volume1.9 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm