Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Module fonctionnel, REG-SA 10

148B5761

Désignation du modèle: Haut complet, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Pièces inclues: 1joint d’étanchéité; Section haute; 4 boulons, Utilisé pour produits: REG-SA 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires SVL Flexline
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
ColStandard
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Désignation du modèleHaut complet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions du raccordement de sortie [mm]10.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
MaintenablePièces de rechange SVL Flexline
MarqueSVL Flexline
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Material quality (EF001257)Other
Nº de dossier SCIP33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Nom du produitModule fonctionnel
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPREG-SA REG-SB
Nom du programme piècesREG-SA / REG-SB
Pièces inclues1joint d’étanchéité4 boulonsSection haute
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface libre [in²]0.004 in²
Surface libre [mm²]3.0 mm²
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de produitREG-SA 10
Utilisé pour produitsREG-SA 10
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.455 Kilogram
Poids Net0.208 Kilogram
Volume1.881 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm