SNVST BAGUE TRANCHANTE + ECROU CD10, SNV
148B4183
SNVST BAGUE TRANCHANTE + ECROU CD10, Utilisé pour produits: SNV, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 100
148B4183
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Bague de coupure et écrou |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Gauge valve accessories |
| Material Description | SNVST BAGUE TRANCHANTE + ECROU CD10 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Cutting ring |
| Pièces inclues | Cutting ringUnion nut |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produit identique | 148B4186 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | joint en coupe |
| Utilisé pour les commentaires produits | L 10 |
| Utilisé pour produits | SNV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.024 Kilogram |
| Poids Net | 0.021 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.012 Liter |
| EAN/UPC | 5702428285254 |