Danfoss logo
Gasket

JOINT DE COUVERCLE FIA100 IP10, FIA 100

148B4158

JOINT DE COUVERCLE FIA100 IP10, Utilisé pour produits: FIA 100, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 10

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleJoint d'étanchéité pour couvercle supérieur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsSpare parts, discont. products
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionJOINT DE COUVERCLE FIA100 IP10
Nom du produitjoint
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsLogement et capot
Utilisé pour produitsFIA 100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.027 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428233552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm