Orifice, ORF
119F5424
Matériau du corps: Laiton, Type de réduction: Piston, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
119F5424
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Kits de pièces de rechange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'orifice [in] | 0.096 in |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 2.44 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Refrig. distributor spareparts |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Nom du produit | Orifice |
| Orifice / Piston | 096 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'orifice | 096 |
| Type de produit | ORF |
| Type de réduction | Piston |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.007 Kilogram |
| Poids Net | 0.006 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |