Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Matériau du corps: Laiton, Type de réduction: Piston, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleKits de pièces de rechange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [in]0.082 in
Dimensions de l'orifice [mm]2.08 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsRefrig. distributor spareparts
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
Nom du produitOrifice
Orifice / Piston082
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'orifice082
Type de produitORF
Type de réductionPiston

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.007 Kilogram
Poids Net0.006 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm