Danfoss logo
Kit de réparation, RD 5500-product-details

Kit de réparation, RD 5500

119F3003

Matériau du corps: Laiton, Nombre de passages/circuits: 06, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [in]0.199 in
Dimensions de l'orifice [mm]5.05 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
FluidesR22R407CR410A
Groupe de produitsRefrig. distributor spareparts
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
Nom du produitKit de réparation
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Nombre de passages/circuits06
Orifice / Piston199
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitRD 5500
Type de réductionNozzle

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.275 Kilogram
Poids Net0.27 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm