Mélangeur liquide gaz, LG 16 - 28
069G4003
Utilisé pour produits: CPCE 15
069G4003
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description du produit | Mélangeur gaz-liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de sortie [mm] | 28.58 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
| Entrée gaz chauds [in] | 5/8 in |
| Entrée gaz chauds [mm] | 15.88 mm |
| Entrée liquide [in] | 1 1/8 in |
| Entrée liquide [mm] | 28.58 mm |
| Fluides | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Groupe de produits | Accessoires de vannesKV |
| Homologation | EAC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | LG 16-28 5/8*1´´1/8*1´´1/8 |
| Nº de dossier SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Nom du produit | Mélangeur liquide gaz |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | For all freons |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 1 1/8 po |
| Type de produit | LG 16 - 28 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Utilisé pour produits | CPCE 15 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.276 Kilogram |
| Poids Net | 0.244 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |