Mélangeur liquide gaz, LG 12 - 16
069G4001
Utilisé pour produits: CPCE 12
069G4001
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description du produit | Mélangeur gaz-liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de sortie [mm] | 15.88 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 80 Qté |
| Entrée gaz chauds [in] | 1/2 in |
| Entrée gaz chauds [mm] | 12.70 mm |
| Entrée liquide [in] | 5/8 in |
| Entrée liquide [mm] | 15.88 mm |
| Fluides | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Groupe de produits | Accessoires de vannesKV |
| Homologation | EAC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | LG 12-16 1/2*5/8*5/8 BR |
| Nº de dossier SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Nom du produit | Mélangeur liquide gaz |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type de produit | LG 12 - 16 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Utilisé pour produits | CPCE 12 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.114 Kilogram |
| Poids Net | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |