Serre-bulbe de dimension fixe
068U3509
Désignation du modèle: Serre-bulbe de dimension fixe, Utilisé pour produits: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 45
068U3509
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conforme à la directive RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Serre-bulbe de dimension fixe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 45 Qté |
| Groupe de produits | TXV accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | EACLLC CDC TYSK |
| Material Description | SERRE BULBE POUR TUBE 3/8" IP45 |
| Nom du produit | Fixed size bulb strap |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | 3/8 in |
| Utilisé pour produits | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.4 Gram |
| Poids Net | 16.4 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5702428182553 |