Fixation de bulbe réglable, Tube diamètre 28 mm max.
068U3507
Désignation du modèle: Fixation de bulbe réglable, Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 28 mm max., Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 28 mm max., Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes
Remplacement recommandé: 068U3520
068U3507
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Fixation de bulbe réglable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
| Groupe de produits | TXV accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | SERRE BULBE 110mm 1"1/8 |
| Nom du produit | Adjustable bulb strap |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Tube diamètre 28 mm max. |
| Utilisé pour produits | T 2TE 2TR 6TU |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.022 Kilogram |
| Poids Net | 0.021 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |