Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Fixation de bulbe réglable, Tube diamètre 28 mm max.

068U3505

Désignation du modèle: Fixation de bulbe réglable, Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 28 mm max., Utilisé pour les commentaires produits: Tube diamètre 28 mm max., Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 45
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pièces de rechange et accessoires pour vannes

Remplacement recommandé: 068U3525

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleFixation de bulbe réglable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)45 Qté
Groupe de produitsTXV accessories
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSERRE BULBE 110mm 1"1/8 IP45
Nom du produitAdjustable bulb strap
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Utilisé pour les commentaires produitsTube diamètre 28 mm max.
Utilisé pour produitsT 2TE 2TR 6TU

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.022 Kilogram
Poids Net0.022 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615