Serre-bulbes, Diam. tube 8mm/5/16" max.
068N2529
Désignation du modèle: Serre-bulbes, Utilisé pour les commentaires produits: Diam. tube 8mm/5/16" max., Utilisé pour les commentaires produits: Diam. tube 8mm/5/16" max., Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 96
068N2529
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Serre-bulbes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 96 Qté |
| Groupe de produits | TXV accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
| Nom du produit | Adjustable bulb strap |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Renseignements complémentaires | Tube: 8 mm / 5/16 in |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour les commentaires produits | Diam. tube 8mm/5/16" max. |
| Utilisé pour produits | TD1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.003 Kilogram |
| Poids Net | 0.003 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |