Danfoss logo
Element for expansion valve_

Élément pour le détendeur, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Emballage (format): Emballage multiple

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Groupe de produitsDétendeurs
Longueur du tube capilaire196.8 in
Longueur du tube capillaire [mm]5000 mm
Material DescriptionKIT REPARATION TRAIN TEA -50/0°C
Matériau du corpsAcier inoxydable
Nº de dossier SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Nom du produitÉlément pour le détendeur
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA TEAT Accessories
Plage de température [°C] [Max.]0 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]32 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitELM
Utilisé pour produitsTEA 20TEA 85

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.569 Kilogram
Poids Net0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm