Danfoss logo
Repair kit, orifice - TEA, TEAT, TEVA and TEAQ, Size 20 and 85 - Code numbers:068G2050 / 068G2051 / 068G2052 / 068G2053 / 068G2054 / 068G2055 / 068G2056 / 068G2057 /068G2058 / 068G2059

ORF, TEA 20-1 PEEK; TEA 20-2 PEEK

068G2060

Emballage (format): Emballage multiple

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
FluidesR134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717
Groupe de produitsTXV accessories
Material DescriptionKIT REPARATION ORIF TEA/TEAT/TEVA 20-1
Nom du produitOrifice
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPTEA/TEAT/TEVA
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Puissance nominale R717 [kW]7.0 kW
Puissance nominale R717 [TR]2.0 TR
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitORF
Utilisé pour produitsTEA 20-1 PEEKTEA 20-2 PEEK

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.109 Kilogram
Poids Net0.086 Kilogram
Volume0.3 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428918466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm