Danfoss logo
AKV orifice

Pièce de rechange, AKVA 10-4, Orifice 10-4

068F0529

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AKVA 10-4, Désignation du modèle: Orifice 10-4, Kit de réparation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleOrifice 10-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsElectric valve spare parts
Material DescriptionOrifice Kit 10-4, AKVA 10
MOPD [bar/psi]18 bar
Caractéristique
Valeur
Nom du produitKit de réparation
Plage de température du fluide [°C] [Max.]60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-50 °C
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageAucun
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsAKVA 10-4

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.032 Kilogram
Poids Net0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422099000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm