Pièce de rechange, AKVA 10-2, Orifice 10-2
068F0527
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: AKVA 10-2, Désignation du modèle: Orifice 10-2, Kit de réparation
068F0527
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Orifice 10-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Electric valve spare parts |
| Material Description | Orifice Kit 10-2, AKVA 10 |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Kit de réparation |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -50 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Aucun |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | AKVA 10-2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.032 Kilogram |
| Poids Net | 0.021 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099031 |