Danfoss logo
T 2/TE 2 Flare/solder adapter

Adaptateur, TSA

068-4100

Désignation du modèle: Adaptateur, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 116

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleAdaptateur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]10 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)116 Qté
Groupe de fluide1
Groupe de produitsTXV accessories
HomologationEAC
MaintenableNon
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaitonCuivre
Nº de dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nom du produitAdaptateur
Nom du produit dans le dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nom du programme piècesT2/TE2
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Renseignements complémentairesWith filter
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitTSA
Type de raccordÀ braser, ODF
Utilisé pour produitsT2 / TE2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.06 Kilogram
Poids Net0.055 Kilogram
Volume0.043 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428045810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm