Adaptateur, TSA
068-4000
Désignation du modèle: Adaptateur, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 116
068-4000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Désignation du modèle | Adaptateur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 10 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 116 Qté |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | TXV accessories |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Matériau du raccord | LaitonCuivre |
| Nº de dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nom du produit | Adaptateur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nom du programme pièces | T2/TE2 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | TSA |
| Utilisé pour produits | T2 / TE2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.042 Kilogram |
| Poids Net | 0.032 Kilogram |
| Volume | 43.776 Cubic centimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |